??
Choix du modèle CAO
K1097.95206
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1097 - Doigts d’indexage version courte, avec frein-filet
Nomenclature
K1097.95206
BESTKIPP
Référence
K1097.95206
MATERIAL
Corps de base
Acier
OBFLGK
Surface
Doigt d'indexage trempé
FORM
Forme
AP
AUSF
Modèle
sans encoche d'arrêt, sans contre-écrou
POS
Position
GR
Taille
2
D
Diamètre
6 mm
D1
Filetage
M 12 x 1,5 mm
D2
Diamètre de longueur
25 mm
L
Longueur
41.7 mm
L1
Longueur
10 mm
L2
Longueur
8 mm
H
Hauteur
6.0 mm
SW1
Ouverture de clé
14 mm
SW2
Ouverture de clé
0.000
F
Chanfrein 30°
1.8 mm
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
6 N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
14 N
GEW
Poids environ
0.0223 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245259052
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions